Maximale belastbaarheid en stijfheid

GC SW

Volledig gevulde naaldlageropstelling voor maximale belastbaarheid en stijfheid.
Buitendiameters variëren van 16 mm tot 90 mm.
Verkrijgbaar zonder afdichtingen, met kunststof afdichtingen (..EE) of metalen afschermingen (..EEM).
Beschikbare Maten
16 19 22 24 26 28 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?