Nokrollen met cilindrische buitenring

FGU Light

Ontwerp met volledig gevulde cilindrische rollen voor maximale belastbaarheid en stijfheid.
Buitendiameters variëren van 35 mm tot 300 mm
Beschikbare Maten
35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?