Maximale belastbaarheid en stijfheid

FG SW

Volledig gevulde naaldlageropstelling voor maximale belastbaarheid en stijfheid.
Buitendiameters variëren van 16 mm tot 250 mm.
Geoptimaliseerd buitenringprofiel voor verbeterde contactprestaties.
Beschikbare Maten
16 19 24 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?