Riem - Kogelgeleider
ECO Series
Compacte lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 12 m.
Beschikbare Maten
60
80
100
- Beweging door een recirculerende kogellagergeleider en een tandriem
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Bijzonder geschikt voor configuraties om de twee eenheden parallel te monteren
- In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Bescherming van de lineaire geleider, bevestigd in het profiel, door de tandriem
- Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
- Bruikbare accessoires: synchronisatie-as, sensorsteun, …
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?