Zahnriemen-kugelgeführt

ECO Series

Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12m.
Verfügbare Größen
60 80 100

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Besonders geeignet für die Konfigurationen von zwei Einheiten parallel.
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Schutz der Linearführung durch einen Zahnriemen, der innerhalb des Profils befestigt ist.
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle.
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Halter …

Anbau der „Robot100“ Einheit an zwei „ECO 80“ Einheiten

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?