Koudgetrokken profiel - geharde toevoerkanalen
DSC
Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Speciaal profiel met gereduceerde hoogte en goede buigstijfheid. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
43
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale belasting meer dan 7 000 N/paar. Slag tot 2 028 mm.
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde lagersporen
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Slechts één maat beschikbaar: 43. Gewicht: 13,4 kg / m, sectie: 100 × 43 mm, belastingen: 1100 kg / paar
- Zeer lage opening / sluitkracht dankzij de minimale afbuiging
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van de levensduur van het product mogelijk maakt
- Rails en schuifregelaars gemaakt van hoogwaardig koudgetrokken staal. Specifiek profiel van het tussenliggende element voor een optimalisatie van massa, traagheid en minimum
- Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
- Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +110°C

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?