Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen
DSC
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Spezielles Profil mit reduzierter Höhe und guter Biegesteifigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
43
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 7.000 N/Paar. Hub bis zu 2.028 mm.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +110°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?