Compleet geleidingssysteem
Base Line
Base Line bestaat uit rails, geleiderollen en sledes, en biedt een compleet geleidingssysteem voor lichte en middelzware ladingen
met een ruimtebesparend ontwerp.
Beschikbare Maten
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Rails kunnen worden uitgevoerd met een aluminium behuizing en twee stalen assen, met twee loopbanen of één stalen as met één loopbaan. Verkrijgbaar in roestvrij staal voor meer duurzaamheid en corrosiebestendigheid.Glijders zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en hebben stalen geleiderollen met een gotisch boogprofiel voorzien van kogellagers.Deze geleiderollen worden geleverd met zelfborgende sluitringen en een zeskantmoer voor montage. Ze zijn verkrijgbaar in roestvrij staal.Het smeertoestel wordt geleverd met het reeds gesmeerde vilt. Het gebruikte smeermiddel is op basis van minerale olie.

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?