Vollständiges Leitsystem

Base Line

Base Line besteht aus Schienen, Führungsrollen und Laufwagen und bietet ein komplettes Führungssystem für leichte und mittlere Lasten mit einer platzsparenden Konstruktion.
Verfügbare Größen
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
Die Schienen können mit einem Aluminiumkörper und zwei Stahlwellen gebaut werden, die entweder zwei Laufbahnen oder eine Stahlwelle mit einer einzigen Laufbahn aufweisen. Erhältlich in rostfreiem Stahl für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Gleiter bestehen aus eloxiertem Aluminium und verfügen über Stahlführungsrollen mit einem gotischen Bogenprofil, die mit Kugellagern ausgestattet sind.
Diese Führungsrollen werden komplett mit selbstsichernden Unterlegscheiben und einer Sechskantmutter für die Montage geliefert. Sie sind in rostfreiem Stahl erhältlich.
Der Schmierstoffgeber wird mit einem bereits geschmierten Filz geliefert. Das verwendete Schmiermittel ist auf Mineralölbasis.

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?