Riemaandrijving
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
3D portaal met lichtgewicht Z-as voor nuttige last tot 60(*) kg. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 8 m/s²
Beschikbare Maten
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Werkruimte configureerbaar tot :
X: 11 000 mm
Y: 3 500 mm
Z: 750 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
- Beweging door middel van gekooide lineaire kogellagergeleider en tandriemaandrijving
- Bestaande uit de lineaire eenheden „E-SMART“, „R-SMART“ en „S-SMART“
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op bestelling met op maat gemaakte slag
- Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
- Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een uitschuifbare naaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
- Bruikbare accessoires: verloopstukken en hun montagesets, sensorhouders
E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?