Riemenantrieb

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

3D-Portal mit leichter Z-Achse für Nutzlasten bis zu 60(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 8 m/s².
Verfügbare Größen
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: X: 11.000 mm Y: 3.500 mm Z: 750 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „E-SMART“, „R-SMART“ und „S-SMART“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter

E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?