Linear Line
Lange Hübe

Prismatic Rail

Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben, sowie hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
Verfügbare Größen
28 35 55

Zusammenfassung

Stahlprofile mit induktiv gehärteten Laufbahnen. Tragzahl bis zu 15.000N/Laufwagen. Geschwindigkeit maximal 7 m/s. Beschleunigung maximal 20 m/s².
Hohe Selbstausrichtungseigenschaften dank Montagebolzen mit Axialspiel auf den Rollenwagen.
Kompensation von Fehlstellungen bis zu 4 mm bei einer Konfiguration mit zwei parallel montierten Schienen.
Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung sind möglich, um unbegrenzte Längen zu erhalten.

Hauptempfehlungen

Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +80°C

Geeignet für den Einsatz in verschmutzter Umgebung

Umgebungsbedingungen

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?