Lange Hübe
Prismatic Rail
Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben, sowie hohen Belastungen und Geschwindigkeiten.
Verfügbare Größen
28
35
55
Stahlprofile mit induktiv gehärteten Laufbahnen. Tragzahl bis zu 15.000N/Laufwagen. Geschwindigkeit maximal 7 m/s. Beschleunigung maximal 20 m/s².
Hohe Selbstausrichtungseigenschaften dank Montagebolzen mit Axialspiel auf den Rollenwagen.
Kompensation von Fehlstellungen bis zu 4 mm bei einer Konfiguration mit zwei parallel montierten Schienen.
Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung sind möglich, um unbegrenzte Längen zu erhalten.
Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +80°C
Geeignet für den Einsatz in verschmutzter Umgebung
–
Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?