Precision System TV
Kompakte und präzise Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 10 um
Verfügbare Größen
60
80
110
Zusammenfassung
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einen vorgespannten Kugelgewindetrieb
Kundenspezifischer Hub von bis zu 3 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für Konfigurationen, in denen zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Präzisions-Kugelgewindetrieb mit der Möglichkeit von unterschiedlichen Durchmessern und Steigungen.
Genauigkeitsklasse ISO 7 als Standard und ISO 5 auf Anfrage.
Schutz der Linearführung und der Kugelumlaufspindel, die sich im Aluminiumprofil befindet, durch ein Abdeckband aus Stahlblech
Dimensions
Unit : mm |
TV 60 |
TV 80 |
TV 110 |
Maxi. working stroke | 2000 | 3000 | 3000 |
Rail size | 15 | 20 | 25 |
Ball screw diameter | 16 | 20 | 32 |
Ball screw lead | 5-10-16 | 5-20 | 5-10-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm | ||
Répétability max. ISO 7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?