Kugelgewindetrieb

TV

Kompakte und präzise Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 10 um.
Verfügbare Größen
80 110

Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einen vorgespannten Kugelgewindetrieb
Kundenspezifischer Hub von bis zu 3 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für Konfigurationen, in denen zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Präzisions-Kugelgewindetrieb mit der Möglichkeit von unterschiedlichen Durchmessern und Steigungen.
Genauigkeitsklasse ISO 7 als Standard und ISO 5 auf Anfrage.
Schutz der Linearführung und der Kugelumlaufspindel, die sich im Aluminiumprofil befindet, durch ein Abdeckband aus Stahlblech

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?