Telescopic Rail DSS-S
Kugelkäfiggeführter Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit und schmaler Einbaubreite
Verfügbare Größen
43
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Für die DS…S-Version: von -20°C bis +50°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?