Telescopic Rail DBN
Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
Verfügbare Größen
22
28
35
43
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?