Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen
DBN
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Kompakte Bauhöhe und für flache Montagekonfigurationen. Beidseitiger Hub als Standard und optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar. Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
22
28
35
43
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Anpassbare Auszüge bis zu 120 %. Hub bis zu 2 026 mm. Maximale Nutzlast über 1 800 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?