Hegra Rail LTH-S
Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen
Verfügbare Größen
30
45
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Umgebungsbedingungen
„Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Für die LTH…S-Version: von -20°C bis +50°C
Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?