Myrollon Web Services
Rollon Website
Hegra Rail LTF
Kugelgeführter Miniatur-Vollauszug
Verfügbare Größen
44
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Nicht für eine axiale Einbaulage empfohlen
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C
Invalid Part ID

Interessieren Sie sich für ein kundenspezifisches Produkt?