Hegra Rail HTT-X
Biegesteifer, kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
Verfügbare Größen
30
40
50
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragfähigkeit
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?