Hegra Rail HGT-X
Biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 1200kg
Verfügbare Größen
60
80
100
120
150
200
240
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest
Tragfähigkeit
Tragzahl bis zu 1200kg. (60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung)
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?