X-Rail
Selbstausrichtende Rollenführung
Verfügbare Größen
20
26
30
40
45
Zusammenfassung
Für die Montage auf unbearbeitet Oberflächen entwickelt. Kompensation von Montageungenauigkeiten bis zu 3,5mm durch Los-Festlager-Systeme.
U-Schienen in drei Baugrößen verfügbar: 20/30/45
Für manuelle Anwendungen mit moderaten Geschwindigkeiten ohne Stöße.
Vorspannung über exzentrische Rollen einstellbar. Zusammengesetzte Schienen nicht empfohlen.
Geschwindigkeiten bis maximal 1,5m/s und Beschleunigungen von maximal 2m/s².
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Nitrierte Version (CEN / TEN-Serie). Auch erhältlich in galvanisch Verzinkter Stahlausführung (Serie CES / TES) oder Edelstahlausführung (Serie CEX / TEX)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +120°C
Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?