Speedy Rail

Zusammenfassung
Einzigartiges Produkt, das wartungsarm und ohne Schmiertsoo betrieben werden kann. Leichtgewicht, geräuscharm, zuverlässig und leicht zu montieren.
Selbsttragendes Aluminiumstrangpressprofil mit Harteloxal.
Geeignet für verschmutzten Umgebungen mit Stein-, Holz-, Glas-, Textil- oder Metallstäuben.
Selbstausrichtungsfähigkeit durch axial schwimmende Zapfen von bis zu 8mm.
Verschiedene Befestigungsvarianten mithilfe der Schwalbenschwanz Nuten an beiden Seiten der Profile. Diese können auch zur Verbindung von Einzelprofilen zu einem unendlich langen Profil oder zur Befestigung von Zahnstangen genutzt werden.
Hauptempfehlungen
Zwei Rollentypen sind verfügbar: V-Rollen oder zylindrische Rollen
V-Rollen sind für „leichte“ Anwendungen mit begrenztem Bauraum empfohlen. Sie sind mit zentrischen und exzentrischen Zapfen für die schnelle Einstellung des Kontaktes zwischen den Rollen und dem Profil ausgestattet.
Für Schwerlastanwendungen sind zylindrische Rollen verfügbar, die bereits als Rolleneinheit vormontiert sind. Einige dieser Einheten sind als Loslager mit schwimmend geleagerten Zapfen ausgeführt, die eine leichte Rotation erlauben und so Verformungen des selbsttragenden Aluminium Profils ausgleichen. Hier sind ebenfalls Rollen mit zentrischen und exzentrischen Zapfen verbaut, die ein Einstellen der Vorpsannung erlauben.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Harteloxiertes Aluminium Profil (700HV).
Stahl- oder Edelstahlrollen mit Kunststoffummantlung.
Schmutzunempfindlich
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C