Modular

O-Rail

Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen.
Verfügbare Größen
43

Geeignet für die Montage auf unbearbeitete Oberfläche mit Ausgleichsmöglichkeiten von bis zu ±5° bei Winkelfehlern und ±1mm bei Parallelitätsfehlern
Einfache Montage und große Auswahl an Konfigurationen.

Kaltgezogen, hochfeste und nitrierte Stahlprofile

Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +130°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?