Modular

O-Rail

Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen.
Verfügbare Größen
43

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Geeignet für die Montage auf unbearbeitete Oberfläche mit Ausgleichsmöglichkeiten von bis zu ±5° bei Winkelfehlern und ±1mm bei Parallelitätsfehlern
Einfache Montage und große Auswahl an Konfigurationen.

Kaltgezogen, hochfeste und nitrierte Stahlprofile

Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +130°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?