MG rail
Die Rollenführung eignet sich für Anwendungen mit hoher Präzision und hoher Steifigkeit, insbesondere für Werkzeugmaschinen.
Verfügbare Größen
25
35
45
55
65
Zusammenfassung
- Stromlinienförmige Rollenförderer:
Die Geometrien und Richtungen der Rollenbahnen wurden mit Hilfe der FEM für jede einzelne Vorspannung berechnet, so dass jederzeit die beste Leistung in Bezug auf die Tragfähigkeit und die erreichbaren Genauigkeiten gewährleistet ist. - Walzen mit logarithmischem Profil:
Die Rollen werden nach den neuesten Erkenntnissen der Wälzkörpertheorie gefertigt und gewährleisten so eine hohe Steifigkeit, maximale Tragfähigkeit und lange Lebensdauer. - Innovatives Schmiersystem:
Die Einführung des Schmiermittels in den vorderen Kopf wird durch Rückschlagventile gesteuert. Diese Ventile sind auf beiden Seiten der Schlittenführungen installiert und verhindern, dass der Schmierstoff während des Gleitens zurückfließt. Mit minimalen Schmierstoffmengen wird unabhängig von der Einbaulage eine perfekte Verteilung auf den Gleitbahnen gewährleistet. - Gleichmäßiges Gleiten:
Dank stromlinienförmiger Radien für die internen Umlaufsysteme werden Pulsationsphänomene auf ein Minimum reduziert und bieten somit einen geringen Widerstand bei der Vorwärtsbewegung. - Schutz des Schlittens:
Die Gleitbahnen sind durch Quer- und Längsdichtungen gut geschützt, die eine gute Abdichtung gewährleisten (auch in verschmutzter Umgebung). - Auswechselbarkeit:
Die engen Konstruktionstoleranzen gewährleisten die Austauschbarkeit der Führungswagen. Beide Seiten der Führung können als Referenz verwendet werden. - Schutzleiste aus Metall:
Der Streifen, der die Befestigungslöcher schützt und abdeckt, verhindert die Verwendung von Verschlusskappen, was die Montagezeiten insgesamt erheblich verkürzt und den Abstreifvorgang effizienter macht.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
- Korrosionsschutzbeschichtung: Die Laufwagen und Führungen können mit einer HCP-Korrosionsschutzbeschichtung geliefert werden.
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?