Mono Rail Miniature
Zusammenfassung
Profilschienenführung mit sehr hoher Tragzahl, Präzision und Steifigkeit.
Zur Leistungsentfaltung ist eine starre, präzise Montageflächen und die Verwendung von Befestigungsschrauben der Festigkeitsklasse 12.9 erforderlich.
Linearer Genauigkeit von unter 0,02mm bei einer Schienenlänge von 500mm
Die Hauptabmessungen entsprechen dem Marktstandard. Austauschbarkeit mit anderen Herstellern gegeben.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung möglich. Unterschiedliche Vorspannungsklassen der Laufwagen erhältlich.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
–
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)