YZ SAR+SAR
Leichtes 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 60(*) kg mit polyamidbeschichteten Rollen und unbegrenztem Y-Achsen-Hub. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s² auf der Y-Achse
Verfügbare Größen
180/120
250/180
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Zusammenfassung
Bewegung mittels Polyamid-beschichteten Rollenführungen und Zahnstangenantriebs
Bestehend aus Lineareinheiten „Speedy SAR“ und „Speedy ZSY“
Sehr leichte Y-Z Struktur mit selbsttragender Aluminiumschiene mit hart eloxiertem 62 HRC
Kundenspezfisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?