YZ ROBOT_CR+SC_CR
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Zusammenfassung
Bestehend aus Plus System Roboter-CR und Plus-System SC CR Lineareinheiten. Die Abkürzung„CR“ steht für „Corrosion Resist“
Lineareinheiten mit internen und externen Komponenten aus rostfreien Stahl: Die Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit Zahnriemenantrieb
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf