YZ PAS+PAS
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Zusammenfassung
Bewegung mittels einer Kugelumlaufführung und eines gehärteten und geschliffenen schrägverzahnten Ritzel-Zahnstangen-Antriebs
Bestehend aus den Lineareinheiten „Tecline PAS“
Linearführungen montiert auf bearbeiteten Oberflächen
Sehr gute Wiederholgenauigkeit auch über sehr große Längen
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahlreiche mechanische Optionen zur Verfügung: Sensorhalter, automatische Schmierung, vertikale Klemmelemente, Absturzsicherung
Integrierte Energieketteund Kabelkanal. Möglichkeit mehrerer unabhängiger Z-Achsen