YZ PAR+PAS
Robustes 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 300 (*) kg mit unbegrenztem Hub in der Y-Achse. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s²
Verfügbare Größen
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Zusammenfassung
Zahnstangenantrieb mit gehärteten und geschliffenen Schrägverzahnung
Bestehend aus den Lineareinheiten „Tecline PAR“
Eine gute Wiederholgenauigkeit auch über sehr große Längen
Leicht und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahlreiche mechanische Optionen zur Verfügung: Sensorhalter, automatische Schmierung, vertikale Klemmelemente, Absturzsicherung
Integrierte Energiekette und Kabelkanal. Möglichkeit mehrerer unabhängiger Z-Achsen
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?