RTU – Autonox Component Partner
Verfahrachse für Knickarmroboter
Verfügbare Größen
RTU 170P - 2P
RTU 280 - 1
RTU 80/2
Zusammenfassung
- Eine komplette Reihe von Roboter-Transfereinheiten mit Riemen- oder Zahnstangenantrieb, die eine einfache Integration unterschiedlicher Robotertypen bis zu einer Masse von 1.500 kg garantieren.
- Je nach Größe der Robot Transfer Unit stehen verschiedene Schutzoptionen zur Verfügung, um auch in schmutzigen Umgebungen höchste Zuverlässigkeit zu garantieren.
- Robot Transfer Unit mit Riemenantrieb können mit einem Polyurethan-Dichtungsband zum Schutz der internen Komponenten ausgestattet werden.
- Robot Transfer Unit mit Zahnstangenantrieb können mit drei Arten von Abdeckungen konfiguriert werden: einfach, partiell oder komplett.
- Rollon bietet schlüsselfertige Lösungen, die mit einer Energiekette, einem Getriebe und einer automatischen Schmierung der Zahnstange geliefert wird.
- Jede Rollon Robot Transfer Unit ist so konzipiert, dass sie durch stranggepresste Aluminiumprofile und Querträger eine hohe Steifigkeit und eine optimale Präzision aufweist.
- Einfache und schnelle Montage, durch modulare Bauweise.
BEISPIELE FÜR ROBOTERKOMBINATIONEN :
Roboter/Robot | RTU | Traglast/Payload [kg] | Eigengewicht/Weight [kg] | Reichweit/Reach [mm] |
AT_00028 | RTU 170P – 2P | 20 | 580 | 2757 |
AT_00014 | RTU 280 – 1 | 20 | 194 | 1803 |
AT_00011 | RTU 80-2 | 3 | 133 | 1199 |
AT_00004 | RTU 80-2 | 3 | 144 | 1557 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?