Actuator System Line
Riemenantrieb (X/Y) - Kugelumlaufspindelantrieb (Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

3D-Portal mit präziser Bewegung und hoher axialer Tragfähigkeit auf der Z-Achse. Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s² auf der X-Y-Achse
Verfügbare Größen
50/120/110 80/160/145

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Kataloge
Uw zoekopdracht
Umgebungsbedingungen
Hübe
(mm)
(mm)
(mm)
Nutzlast
(kg)
X-Y-Interpolation
Dynamik
Sicherheitsfaktor
Wähen Sie Ihre Konfiguration
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?