UNILINE ED
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
Verfügbare Größen
75
Zusammenfassung
Die Bewegung wird von drei rollenbasierten Führungen und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm geeignet
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung
Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 80 ° C
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen
Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
Dimensions
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?