Hohe Geschwindigkeit

UNILINE A

Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 7 m / s und 15 m / s².
Verfügbare Größen
40 55 75

Die Bewegung wird von einer rollenbasierten Führung und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geignet für paralle Montage von 2 Einheiten
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle geeignet
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung
Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 80 ° C
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle
Bausätze zur Erstellung mehrachsiger X-Y-Z / Y-Z / X-Y-Systeme stehen zur Verfügung

Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen

Operating temperature range from -20 °C to + 80 °C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?