Actuator Line
Innovativ

Speedy Rail SAR

Selbsttragende Achse mit einer Polyamid-beschichteten Rollenführung
Verfügbare Größen
120 180 250
ROLLON
“Das Profil fungiert als Führung, die SAR-Serie ist daher sehr wirtschaftlich für Hübe von mehr als 10 m.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France

Zusammenfassung

Bewegung realisiert durch einen rollenbasierten Laufwagen und einer selbsttragenden Aluminiumschiene mit Zahnstangenantrieb für unbegrenzte Hübe
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Selbsttragendes Führungsschiene hart eloxiert mit 62 HRC auf einer Tiefe von 15 um
Wartungsfreie und schmiermittelfreie Rollenführungen
Besonders geeignet für die Montagekonfigurationen von zwei Achsen in paralleler Anordnung
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 8 mm für eine Konfiguration von zwei Achsen in paralleler Anordnung
Geeignet für den Einsatz in verschmutzten Umgebungen

Hauptempfehlungen

Hohe Selbstausrichtungseigenschaften dank eines Drehpunkts mit Axialspiel, der auf dem Laufwagen montiert ist. Dadurch werden mögliche Winkelfehler, die durch die Durchbiegung des Profils resultieren können, kompensiert.

Dimensions

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?