Actuator Line
Innovativ

Speedy Rail SAB

Selbsttragende Achse mit Polyamid beschichteten Rollen. Geschwindigkeit bis zu 15 m / s
Verfügbare Größen
60 120 180 250
thumbnail_image001
“Zahnriemenantrieb + Kunststoffrollen + Aluminium-Führungskombination ermöglicht ein vollständig schmierstofffreies System”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC

Zusammenfassung

Bewegung realisiert durch einen rollenbasierten Laufwagen und einer selbsttragenden Aluminiumschiene mit Zahnriemenantrieb
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Lineareinheit ohne Schmierung und „wartungsfrei“.
Selbsttragendes Führungsschiene hart eloxiert mit 62 HRC auf einer Tiefe von 15 um
In „einachsiger“ Konfiguration geeignet für mittlere Belastungen mit geringem Hebelarm
Extrem leise, leicht, einfach zu montieren und modular

Hauptempfehlungen

Die SAB Serie ist sehr gut geeignet für den schmierstofffreien Betrieb.

Dimensions

Unit: mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type of roller Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 60×20 120×40 180×60 250×180
Max. working stroke 6700 7020 7150 7090
Max. repetability +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?