Precision System TT
Steifer Lineartisch mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit von bis zu 10 µm; Hub bis zu 3 m
Verfügbare Größen
100
155
225
310
“Aufgrund der hohen Genauigkeit dieser Serie kann sie verwendet werden, um das Hauptwerkzeug, z. Laserschweißsysteme anzutreiben. Diese Achse ist präziser als ein Roboter.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
Zusammenfassung
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem vorgespannten Kugelgewindetrieb
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Unterschiedliche Durchmesser und Steigungen. Genauigkeitsklasse ISO 7 als Standard und ISO 5 auf Anfrage.
Alle Montage- und Bezugsflächen sowie die äußeren Oberflächen des Profils sind so bearbeitet, dass sie eine äußerst präzise Bewegung über den gesamten Hub gewährleisten.
Alle TT-Lineartische sind 100% vermessen und werden mit einem Inspektionsbericht aus geliefert.
Dimensions
Unit : mm |
TT100 |
TT155 |
TT225 |
TT310 |
Maxi. working stroke | 940 | 1470 | 2270 | 3000 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 30 |
Ball screw diameter | 12 | 16 – 20 | 20 – 25 | 32 |
Ball screw lead | 05 | (5-10)-(5-20) | (5-20)-(5-25) | 05-10-32 |
Max. accuracy ISO 5 | 0,023 mm/300 mm | |||
Max. repetabilility ISO 5 | – | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?