Sehr präzise

TT

Steifer Lineartisch mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit von bis zu 10 µm; Hub bis zu 3 m.
Verfügbare Größen
100 155 225 310

Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem vorgespannten Kugelgewindetrieb
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Unterschiedliche Durchmesser und Steigungen. Genauigkeitsklasse ISO 7 als Standard und ISO 5 auf Anfrage.
Alle Montage- und Bezugsflächen sowie die äußeren Oberflächen des Profils sind so bearbeitet, dass sie eine äußerst präzise Bewegung über den gesamten Hub gewährleisten.
Alle TT-Lineartische sind 100% vermessen und werden mit einem Inspektionsbericht aus geliefert.

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?