Precision System TH
Zusammenfassung
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem vorgespannten Kugelgewindetrieb
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für „einachsige“ Konfigurationen mit hohen Belastungen und großen Hebelarmen
Geeignet für Schraubanwendungen, Einpressvorgängen, Schneiden, Bohren, …
Die Genauigkeit des Einheit ermöglicht auch Mess- und Prüfanwendungen
Die Linearführungen und die Kugelumlaufspindel , die sich innerhalb des Aluminiumprofils befinden, sind mit Hilfe eines Abdeckbands geschützt.
Zubehör für die einfache Integration: Motorgehäuse, Kupplung, Winkelgetriebe, Sensorhalter, Montagewinkel, usw.
Einbausätze für die Mehrachs-Montage stehen zur Verfügung. Aufbau von X-Y oder X-Z zweiachsigen Systemen möglich
Dimensions
Unit : mm |
TH70 |
TH90 |
TH110 |
TH145 |
Max. working stroke | 591 | 665 | 1411 | 1690 |
Rail size | 9 mini | 12 mini | 15 | 20 |
Max. accuracy | 0,023 mm/300 mm | |||
Max. repetability | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |