Actuators
Ultra precieze

Precision System TH

Zeer compacte lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 5 µm
Beschikbare Maten
70 90 110 145
Justine
“De TH-modules hebben een magnetische naaf die in de loopwagen is geïntegreerd, waardoor het gebruik van een "Reed"-sensor voor de detectie van de loopdoeleinden mogelijk wordt.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Omgeving
Asconfiguratie
Array
Slag en last
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Voor matige snelheid (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Levensduur
(s)
Geavanceerd Onderzoek
(mm)
Minimumlengte
(mm)
Kies uw configuratie

Globale Gegevens

  • Beweging door twee gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleiders en een voorgespannen kogelomloopspindel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor “een-assige” configuraties met hoge belastingen en overstekken
  • Geschikt voor schroeftoepassingen, persfitting, snijden, boren, …
  • De precisie van de eenheid maakt ook handelingen zoals controle, meting, visie … mogelijk
  • Bescherming van de lineaire geleiders en de kogelomloopspindel, die zich in het aluminium profiel bevinden, door middel van een beschermende strip
  • Accessoiresserie voor gemakkelijke integratie: motorhuis, koppeling, hoekversnelling, sensorsteun, montagebeugel, enz.
  • Montagesets verkrijgbaar om “TH”-eenheden aan elkaar te monteren. Creëren van X-Y of X-Z twee-assige systemen

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,05 mm/300 mm
Max. repetabilility 0,02 0,02 0,05 0,05

 

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?