Actuator Line
New
Korrosionsbeständig

Plus System ELM CR

Die am meisten geschützte kompakte Lineareinheit von ROLLONs Produkten für feuchte Umgebungsbedingungen
Verfügbare Größen
50 65 80 110
Justine
“Auf Anfrage ist es möglich, diesen Modulen 1/4 " Druckluftanschlüsse hinzuzufügen, um den Druck aufzunehmen und ihre Dichtheit zu erhöhen.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France

Zusammenfassung

Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigem Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen.
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Zwei Einheiten können parallel angeordnet werden.
in einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Optionale Doppelschlittenkonfiguration durch den gleichen Riemen angetrieben.
Zahnriemen wird durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt.
Profil kann mit gereinigter, trockener Luft unter Druck gesetzt werden, um die Luftdichtheit der Einheit nach außen zu verbessern.
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle.

Dimensions

Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Special Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?