Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM PLUS CR
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigem Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen.
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Zwei Einheiten können parallel angeordnet werden.
in einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Optionale Doppelschlittenkonfiguration durch den gleichen Riemen angetrieben.
Zahnriemen wird durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt.
Profil kann mit gereinigter, trockener Luft unter Druck gesetzt werden, um die Luftdichtheit der Einheit nach außen zu verbessern.
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle.
| Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
| Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Special Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
| X axis | Y axis | Z axis |
| 2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
| 2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
| 2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
| 2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |