Wirtschaftliche Lösung

E-Smart

Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit.
Verfügbare Größen
30 50 80 100 144

Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für paralle Montage von 2 Einheiten
Geeignet für einachsige Konfiguration mit mittleren Lasten und kurzem Hebelarm
Geeignet für Hallenumgebungen
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle

Unit : mm
E-SMART 30
E-SMART 50
E-SMART 80
E-SMART 100
Profile width/height 30 x 30 50 x 50 80 x 80 100 x 90
Rail size 12 mini 15 20 25
Maxi. working stroke 3700 6120 6060 6025
Special stroke 11000 11000 11000
Maxi Repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220
  • Pick & Place system Y-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?