Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Wirtschaftliche Lösung
E-Smart
Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit.
Verfügbare Größen
30
50
80
100
144
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für paralle Montage von 2 Einheiten
Geeignet für einachsige Konfiguration mit mittleren Lasten und kurzem Hebelarm
Geeignet für Hallenumgebungen
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
| Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
| Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
| Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
| Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
| X axis | Y axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
| X axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?