Koudgetrokken profiel - geharde rails

DBN

Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Compact in hoogte en voor vlakke montageconfiguraties. Standaard met tweezijdige slag en optionele oppervlaktebehandelingen verkrijgbaar. Speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
22 28 35 43
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Aanpasbare verlengingen tot 120%. Slag tot 2 026 mm. Maximale belasting meer dan 1 800 N/paar.
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
  • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag
  • De enige industriële dia op de markt die de levensduurberekening mogelijk maakt
  • Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van massa en traagheid
  • einde stopt buiten de dia aanbevolen
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadcapaciteitswaarden onderhevig zijn aan wijzigingen
  • Vlakke montageconfiguratie mogelijk (axiale laadcapaciteitswaarden / paren)

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?