Koudgetrokken profiel - geharde racebanen

DSE

Stijve kogelslede met overspanning (150%) voor veeleisende industriële toepassingen. Speciale bewerking op aanvraag en optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
28 35 43 63
Levensduur en doorbuiging van de schuif beschikbaar. Aanpasbare verlengstukken. Slag tot 3 039 mm. Maximale belasting meer dan 8 000 N/paar.
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) dankzij de geharde lagerrennen.
  • Dia zonder spelen in de hele slag.
  • De enige industriële dia’s op de markt waardoor een berekening van de levensduur van het product mogelijk is.
  • Rails en schuifregelaars gemaakt van koudgetrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Intermediate element met een zeer rigide “S”-profiel. Het is essentieel om eindstops buiten de dia te bieden.
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting. De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden zal wijzigen.

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie.

Voor deze glijder, aparte referenties voor de rechter- en linkerkant.

Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +50°C.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?