Zeer compacte recirculerende kogelgeleiding - Hoge belasting en stijfheid
Mini Mono Rail
Miniatuur recirculerende kogelgeleiding van roestvrij staal met hoge belastbaarheid en stijfheid. Uiterst compacte lineaire geleiding, ontworpen om ruimte te besparen en tegelijkertijd een soepele en nauwkeurige werking te bieden.
Beschikbare Maten
7
9
12
15
Verkrijgbaar in nauwkeurigheidsklassen N, H en voorspanningsklassen K0-K1-K2.
- LM-geleider met zeer hoog laadvermogen, precisie en stijfheid
- Het benutten van het technisch potentieel ervan vereist stijve, precieze montageoppervlakken en het gebruik van 12-9 kwaliteit bevestigingsschroeven
- Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,02 mm voor een raillengte van 500 m
- De hoofdafmetingen van de Monorail komen overeen met de handelsnorm. Uitwisselbaarheid met andere fabrikanten mogelijk
- Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C
- Railverbinding mogelijk (bewerking van de railuiteinden). Verschillende voorbelastingklassen beschikbaar voor de glijder
Martensitische roestvrijstalen rail
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?