Lichtmetalen tafels met hoge versnelling

TRL tables

Wrijvingsloze tafel gemaakt van legering. Ideaal voor bewegingen met een hoge versnelling.
Beschikbare Maten
TRL1 TRL2 TRL3 TRL6
Lineaire tafels verkrijgbaar met verschillende rolelementen zoals kruisrollen of kogels.
Hoge dynamiek: V=50 m/min - A=50 m/sec2
Ontworpen om zware lasten te dragen: tot 4,5 t per lineaire tafel, terwijl een hoge stijfheid van het systeem verzekerd is.

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?